配套产品
配套产品
型号: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Hybrid
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
  • Caracteristici The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 20
  • Număr contacte de semnal 16
  • Număr contacte de putere 4
  • Conţinut pachet Sample
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Înălțime de stivuire 9.05 mm
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Tensiune nominală acc. to IEC 60664-1
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 2
  • Distanţă în aer
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Distanţa în izolator
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaritatea contactelor ‌ 0.12 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 11.1 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140205093
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较