配套产品
配套产品
型号: 15 75 836 2701 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 836 2701 333
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Hybrydowe
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
  • Cechy Metoda przyłączania kontaktów mocy: THR
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Karta rozszerzenia
  • Liczba kontaktów 44
  • Liczba kontaktów sygnałowych 36
  • Liczba kontaktów mocy 8
  • Zawartość opakowania Próbka
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Napięcie znamionowe
    50 V AC
    120 V DC
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Odstęp izolacyjny
    ≥0,4 mm Kontakty sygnałowe
    ≥0,94 mm Kontakty mocy
    ≥0,7 mm Sygnałowe do kontaktów mocy
  • Długość drogi upływu
    ≥0,4 mm PCB: kontakty sygnałowe
    ≥0,94 mm PCB: kontakty mocy
    ≥0,7 mm PCB: sygnałowe do kontaktów mocy
    ≥0,4 mm Złącze: kontakty sygnałowe
    ≥1,89 mm Złącze: kontakty mocy
    ≥1,99 mm Złącze: sygnałowe do kontaktów mocy
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV Sygnał
    0,84 kV Sygnał / moc
    0,84 kV Moc / moc
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarność kontaktów ‌ 0,12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 4 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140205031
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415