配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
型号: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
har-flex IDC fem  18pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 18
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 18
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 0.635 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 放电距离
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • 爬电距离
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 14.4 N
  • 拔出力
    ≥ 2.7 N
    ≤ 12.6 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 120
  • 净重 1.99 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140198739
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415