Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Artikelnummer: 15 29 056 2501 000
har-flex IDC fem 56pos PL1
har-flex IDC fem  56pos PL1

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Schneidklemmanschluss
Kontakte: 56
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 15 29 056 2501 000
har-flex IDC fem 56pos PL1
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Werkzeuge
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 56
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 30
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 0,635 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Luftstrecke
    ≥0,35 mm für starre Leiter
    ≥0,4 mm für flexible Leiter
  • Kriechstrecke
    ≥0,35 mm für starre Leiter
    ≥0,4 mm für flexible Leiter
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 44,8 N
  • Ziehkraft
    ≥ 8,4 N
    ≤ 39,2 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • GTIN 5713140198876
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen