配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
har-flex IDC female 26Pol AU30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 26
Straight
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: AU 30, 1
Liquid crystal polymer (LCP)
注释
比较
型号: 97 00 000 0126
har-flex IDC female 26Pol AU30
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore femmina
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 26
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,635 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
  • Distanza di scarica in aria
    ≥0,35 mm per cavi rigidi
    ≥0,4 mm per conduttori a trefoli
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥0,35 mm per cavi rigidi
    ≥0,4 mm per conduttori a trefoli
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto < 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 20,8 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3,9 N
    ≤ 18,2 N
  • Classe di lavoro
    AU 30
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Au su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 120
  • Paese di origine Cina
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较