Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
8
Numer Katalogowy: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  3P Crimp

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie zaciskowe
Prąd znamionowy: ‌11 A
Polifalamid (PPA)
Czarny
Kontakty: 3
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
8
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Power
  • Element Złącze żeńskie
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 3
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
  • Szczegóły
    Ten wkład jest niezamkniętym złączem zgodnie z IEC 61984. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
    Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
    Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Prąd znamionowy Obciążalność prądowa zależy w znacznym stopniu od zastosowanej płytki PCB, przekroju przewodów i konkretnej sytuacji montażowej.
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 9 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 250 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 7 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 2,1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 2,08 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 15 N
  • Siła wycofania
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140467798
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare