配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  6P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 6
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
标识
  • 类别 Złącza
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 Złącze żeńskie
Wersja
  • 接线方式 Przyłączenie zaciskowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 6
  • 锁定类型 Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
  • Szczegóły
    Ten wkład jest niezamkniętym złączem zgodnie z IEC 61984. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
    Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
    Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 11 A
  • Prąd znamionowy Obciążalność prądowa zależy w znacznym stopniu od zastosowanej płytki PCB, przekroju przewodów i konkretnej sytuacji montażowej.
  • Napięcie znamionowe zgodnie z IEC 60664-1
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 8 A
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 250 V
  • Prąd znamionowy zgodnie z CSA 6 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 2,1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 2,08 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 15 N
  • Siła wycofania
    ≥ 6 N
    ≤ 12 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1,09 g
  • 原产国 Chiny
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140467828
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较