Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
部品番号: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
クリンプコンタクト
定格電流: ‌13.5 A
メスコンタクト
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Ni 結線側
導体断面積: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
ノート
Compare
部品番号: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Power
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • ジェンダー メスコンタクト
  • 製造工程 スタンプコンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 0.75 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 20 ... AWG 18
  • 定格電流 ‌ 13.5 A
  • 定格電流 通電容量は、使用する基板、使用する導体の断面積、固有の設置条件によって決まります。
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • ストリップ 長さ 2.9 ... 3 mm
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 500
  • 正味重量 0.142 g
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140467842
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare