配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 65 012 2601 000
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌18 A
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 012 2601 000
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Úhlové provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
  • Počet kontaktů 12
  • Podrobnosti Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
  • Obsah balení 400 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 18 A
  • Jmenovité napětí 180 V
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost ≥1,74 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Konektor
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1,39 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 3,375 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204515
  • eCl@ss 27.460.201,00