配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 65 012 2701 000
har-flex Power F ang 12P THR PL1 400pcs
har-flex Power F ang 12P THR PL1 400pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌19 A
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 65 012 2701 000
har-flex Power F ang 12P THR PL1 400pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Power
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Angular
  • Características Método de terminação dos fixadores inferiores: SMT
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 12
  • Detalhes Conforme a IEC 61984, é um conector não encapsulado. A proteção contra o choque elétrico deve ser assegurada pelo tipo de instalação pelo usuário.
  • Conteúdo da embalagem 400 peças em rolo
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2.54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 19 A
  • Tensão Nominal 180 V
  • Tensão Nominal 符合 IEC 60664-1 标准
  • Tensão nominal de impulso 1.5 kV
  • Grau de poluição 2
  • Distância de folga ≥0.94 mm
  • Distância de escoamento
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.84 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaridade de contatos ‌ 0.1 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) 液晶聚合物 (LCP)
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 3,475 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140204751
  • eCl@ss 27.460.201,00