配套产品
配套产品
型号: 15 62 006 2701 333
har-flex Power F str 6P THR PL1 Sample
har-flex Power F str 6P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌20 A
插针: 6
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 62 006 2701 333
har-flex Power F str 6P THR PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Vlastnosti Způsob připojení upevňovacích prvků: SMT
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 6
  • Podrobnosti Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
  • Obsah balení Vzorek
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Výška stohování 9,05 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 20 A
  • Jmenovité napětí 180 V
  • Jmenovité napětí 符合IEC 60664-1 標準
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost ≥0.94 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 連接器
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,84 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0.1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 銅合金
  • Povrch (kontaktů)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 4,1 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140204560
  • eCl@ss 27.460.201,00