板对板连接器
扩展卡连接
15 55 006 2601 333
型号: 15 55 006 2601 333
har-flex Power M ang 6P SMT PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21 A
插针: 6
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 006 2601 333
har-flex Power M ang 6P SMT PL1 Sample
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Power
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Açılı
Özellikler
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Uzatıcı kart
Kontak sayısı
6
Ayrıntılar
IEC 61984 uyarınca kapsülsüz bir konnektördür. Kullanıcının kurulum tipine göre elektrik çarpmasına karşı koruma sağlanmalıdır.
Paket içeriği
Örnek
Teknik özellikler
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
21 A
Çalışma Gerilimi
180 V
Çalışma Gerilimi
IEC 60664-1 uyarınca
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
2
Açıklık mesafesi
≥1,74 mm
Creepage mesafesi
≥1,74 mm PCB
≥1,89 mm Konnektör
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1,39 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Kontakların eş düzlemliliği
0,1 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1,63 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140203969
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danca)
PDF (İngilizce)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (Almanca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Lehçe)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found