PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
15 29 034 0503 000
型号: 15 29 034 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 34pin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 034 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 34pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
har-flex®
액세서리 유형
스트레인 릴리프들
액세서리 설명
암형 커넥터 지원
IDC 절연 이동 터미네이션
버전
컨택트핀 개수
34
자재 특성
재료 (액세서리)
열가소성 수지
색상 (액세서리)
검정색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
23 kg
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140215665
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found