配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 12
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Număr de contacte 12
  • Conţinut pachet 440 pieces on a reel
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 1.27 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,220 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140201620
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415