登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
15 15 040 2401 000
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 40
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har
-flex
®
Identifikation
Signal
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
PCB til kabel
Antal kontakter
40
Pakkens indhold
440 stk. på en rulle
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
2
Kontaktafstand (termineringsside)
1,27 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
1,27 mm
Frigangsafstand
≥ 0,4 mm
Krybeafstand
≥ 0,4 mm
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
< 25 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0,5 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Flydende krystal polymer (LCP)
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
2.041,7 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140201668
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found