登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
8
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
15 21 040 2401 000
型号: 15 21 040 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Federleiste
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 40
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 21 040 2401 000
har-flex THR str f 6.25mm 40p PL1 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flex®
Bezeichnung
Signal
Komponente
Federleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Kontaktanzahl
40
Lieferumfang
220 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
1,27 mm
Raster, steckseitig
1,27 mm
Stapelhöhe
6,25 mm
Luftstrecke
≥ 0,4 mm
Kriechstrecke
≥ 0,4 mm
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
< 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
0,5 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1,2 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140203334
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide für Mezzanine Anwendungen