PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 25 046 2601 000
型号: 15 25 046 2601 000
har-flex ang f 46p PL1 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 46
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 25 046 2601 000
har-flex ang f 46p PL1 560pcs
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
Connectors
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
Female connector
插针端子介绍
Angled
版本
接线方式
Reflow soldering termination (SMT)
连接方式
Motherboard to daughtercard
Extender card
针数
46
包装内容
560 pieces on reel
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 36.8 N
拔出力
≥ 6.9 N
≤ 32.2 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
GTIN
5713140202986
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)