PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
15 15 100 2601 333
型号: 15 15 100 2601 333
har-flex ang m 100p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 100
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 15 100 2601 333
har-flex ang m 100p PL1
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
har-flex®
标识
Signal
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
De placa madre a tarjeta hija
Tarjeta de alargador
De placa de circuitos impresos a cable
针数
100
包装内容
Muestra
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1,27 mm
针间距(插拔端)
1,27 mm
放电距离
≥ 0,4 mm
爬电距离
≥ 0,4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 80 N
拔出力
≥ 15 N
≤ 70 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Polímero de cristal líquido (LCP)
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
No incluido
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
3.46 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140117617
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found