登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Mezzanine connection
15 16 050 2020 041
型号: 15 16 050 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2020 041
har-flex distance adapter 24mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flex®
Identificare
Signal
Element
Adapter
Descrierea contactului
Male contact Male contact
Versiune
Tip conexiune
Mezzanine
Cable to cable
Număr de contacte
50
Lungime terminaţie
2.5 mm
Conţinut pachet
26 pieces in a tray
5 trays per box
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
Înălțime de stivuire
24 mm
Distanţă în aer
≥ 0.4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0.4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 35 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 25 N
Forţă de extragere
≤ 25 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Lungime de ștergere
1.5 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 正在准备当中
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
130
Masă netă
7.33 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140307643
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found