配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 26P PL1
har-flex distance adapter 34mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Adapter
  • Kontaktbeschreibung Messerkontakt Messerkontakt
Ausführung
  • Art der Verbindung
    Mezzanine
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 26
  • Länge der Pins 2,5 mm
  • Lieferumfang
    36 Stück im Tray
    5 Trays pro Karton
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Stapelhöhe 34 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 13 N
  • Ziehkraft ≤ 13 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Überstecksicherheit 1,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 180
  • Nettogewicht 4,11 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140308404
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415