配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Adapter
  • Descrierea contactului Male contact Male contact
  • Caracteristici Machine processing possible
Versiune
  • Tip conexiune
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Număr de contacte 26
  • Lungime terminaţie 2.5 mm
  • Conţinut pachet
    21 pieces in a tray
    5 trays per box
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Înălțime de stivuire 38 mm
  • Distanţă în aer ≥ 0.4 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 0.4 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 35 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 13 N
  • Forţă de extragere ≤ 13 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Lungime de ștergere 1.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀贵金属
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 正在准备当中
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 21
  • Masă netă 7.657 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140351905
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415