板对板连接器
主板到子插件板连接
15 23 020 2601 333
型号: 15 23 020 2601 333
har-flex str F 13.65mm 20p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 23 020 2601 333
har-flex str F 13.65mm 20p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
コネクタ
Sorozat
har-flex®
Azonosítás
Signal
Elem
メスコネクタ
Az érintkező leírása
ストレート型
Tulajdonságok
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
Lezárási mód
リフロー半田付け端子 (SMT)
Összeköttetés típusa
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
Érintkezők száma
20
Csomag tartalma
サンプル
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1.27 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
Rakat magassága
13.65 mm
Légköztávolság
≥ 0.4 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 0.4 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 16 N
Kihúzási erő
≥ 3 N
≤ 14 N
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
液晶高分子(LCP)
Anyag (érintkezők)
銅合金
Felület (érintkező)
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
適合
ELV státusz
適合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
含まず
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
含まず
REACH SVHC anyagok
含まず
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
含まず
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
1.45 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140202436
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英語)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications