Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 15 23 060 2601 333
har-flex str F 13.65mm 60p PL1
har-flex str F 13.65mm 60p PL1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Contatti: 60
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 15 23 060 2601 333
har-flex str F 13.65mm 60p PL1
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 Connettori
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 Diritto
  • 特点 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接线方式 Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • 连接方式
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • 针数 60
  • 包装内容 Campione
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 1,27 mm
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 堆码高度 13,65 mm
  • 放电距离 ≥ 0,4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 48 N
  • 拔出力
    ≥ 9 N
    ≤ 42 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0,5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Non incluso
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140202481
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta