PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 21 046 2601 000
型号: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 46
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 21 046 2601 000
har-flex str f 6.25mm 46p PL1 280pcs
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
46
Obsah balení
280 ks na cívce
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
Výška stohování
6,25 mm
Vzdušná vzdálenost
≥ 0,4 mm
Délka povrchových cest
≥ 0.4 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 36.8 N
Odpojovací síla
≥ 6,9 N
≤ 32,2 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140201835
eCl@ss
27.460.201,00