配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 15 22 038 2601 000
har-flex str f 9.05mm 38p PL1 280pcs
har-flex str f 9.05mm 38p PL1 280pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 38
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 22 038 2601 000
har-flex str f 9.05mm 38p PL1 280pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Connettori
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Connettore femmina
  • Opis kontaktu Diritto
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Typ połącznia
    Scheda madre a scheda figlia
    Mezzanino
  • Liczba kontaktów 38
  • Zawartość opakowania Bobina da 280 pezzi
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 9,05 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 30,4 N
  • Siła wycofania
    ≥ 5,7 N
    ≤ 26,6 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Lega di rame
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non incluso
  • REACH ANEKS XIV substancje Non incluso
  • REACH SVHC substancje Non incluso
  • Propozycja Kalifornijska 65 Non incluso
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • GTIN 5713140202139
  • eCl@ss 27.460.201,00