PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 22 046 2601 000
型号: 15 22 046 2601 000
har-flex str f 9.05mm 46p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 46
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 22 046 2601 000
har-flex str f 9.05mm 46p PL1 280pcs
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flex®
Identificación
Signal
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Número de contactos
46
Contenidos del paquete
280 piezas en bobina
Características técnicas
Filas de contacto
2
Distancia entre contactos (lado de terminación)
1,27 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
1,27 mm
Altura de apilamiento
9,05 mm
Distancia de separación
≥ 0,4 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 0,4 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 25 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 36,8 N
Fuerza de extracción
≥ 6,9 N
≤ 32,2 N
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Tensión de prueba U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140202160
eCl@ss
27.460.201,00