登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
15 22 054 2601 000
型号: 15 22 054 2601 000
har-flex str f 9.05mm 54p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 54
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 22 054 2601 000
har-flex str f 9.05mm 54p PL1 280pcs
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
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flex®
Identificação
Signal
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Número de Pólos
54
Conteúdo da embalagem
280 peças em rolo
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
1,27 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Altura de empilhamento
9,05 mm
Distância de folga
≥ 0,4 mm
Distância de escoamento
≥ 0,4 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
< 25 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 43,2 N
Força de retirada
≥ 8,1 N
≤ 37,8 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
GTIN
5713140202191
eCl@ss
27.460.201,00
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
Selection Guide for Mezzanine Applications