登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
15 12 086 2601 000
型号: 15 12 086 2601 000
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 86
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 12 086 2601 000
har-flex str m 3.25mm 86p PL1 280pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flex®
Identification
Signal
Elément
Connecteur mâle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
86
Contenu du kit
280 pièces sur bobine
Données techniques
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
1,27 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
1,27 mm
Hauteur d'empilement
3,25 mm
Distance d'isolement
≥ 0,4 mm
Ligne de fuite
≥ 0,4 mm
Résistance d'isolement
>10
9
Ω
Résistance de contact
< 25 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 68,8 N
Force d'arrachement
≥ 12,9 N
≤ 60,2 N
Classe de performance
1
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
0,5 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
GTIN
5713140200128
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。