主板到子插件板连接
15 11 062 2601 000
型号: 15 11 062 2601 000
har-flex str male 1.75mm 62pin PL1 280PC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 62
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 11 062 2601 000
har-flex str male 1.75mm 62pin PL1 280PC
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
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flex®
Название
Signal
Элемент
Male connector
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (SMT)
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Число контактов
62
Содержимое упаковки
280 pieces on reel
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
1.27 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
Высота стека
1.75 mm
Расстояние между проводниками
≥ 0.4 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0.4 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 49.6 N
Усилие расстыковки
≥ 9.3 N
≤ 43.4 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
23 g
Страна изготовления
China
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140199651
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications