登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 191 4102 000
型号: 14 31 191 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 19
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 191 4102 000
har-flexicon 3,50 FPH-19 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
连接器
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
连接器
仕様
水平
バージョン
結線方式
推入弹式簧笼接线
接続タイプ
PCB至电缆
コンタクト数
19
コーディング
请单独订购编码针。
技術的特性
導体断面積
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
導体断面積 [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
3.5 mm
定格電流
11 A
定格電圧
150 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
ストリップ 長さ
9 ... 10 mm
使用温度範囲
-40 ... +110 °C
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
カラー(インサート)
绿色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
Sn 界面端
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
符合
ELVステータス
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
不包含
仕様および認証
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
認証
CE
UKCA
商用データ
梱包寸法
50
正味重量
0.1 g
原産国
意大利
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140209725
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found