Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 111 5106 000
型号: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 11
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 111 5106 000
har-flexicon 3,81 FPH-11 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Steckverbinder
Beschreibung
horizontal
Ausführung
Anschlussart
Push-In-Federkraftanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
11
Kodierung
Kodierstifte separat bestellen.
Leiterplattenbefestigung
mit Schraubflansch
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,14 ... 1,5 mm² starr
0,14 ... 1,5 mm² flexibel
0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
3,81 mm
Bemessungsstrom
11 A
Bemessungsspannung
150 V
Bemessungsstoßspannung
2,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
9 ... 10 mm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
grün
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn steckseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
GTIN
5713140210080
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415