登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
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
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conectores de placa
14 12 181 5005 000
型号: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 181 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-18 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Cabeçalho
Especificação
Vertical
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
18
Codificação
Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
Fixação do PCB
Com flange com rosca
Características técnicas
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
3,81 mm
Corrente Nominal
11 A
Tensão Nominal
150 V
Tensão nominal de impulso
2,5 kV
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +110 °C
Força de inserção
≤ 54 N
Força de retirada
≥ 27 N
Grupo de isolação
I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Aprovações
CE
UKCA
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
República Tcheca
GTIN
5713140207141
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15