登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
14 31 041 6201 201
型号: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
弹片接线
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝, 黄, 橙
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Konektor
Verze
Způsob připojení
Pružinové připojení
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
4
Kódování
Bílá
Modrá
Žlutá
Oranžová
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,08 ... 1,5 mm² Plný
0,08 ... 1,5 mm² Laněný
Průřez vodiče (AWG)
AWG 28 ... AWG 16 Plný
AWG 28 ... AWG 16 Laněný
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5 mm
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vzdušná vzdálenost
3,7 mm
Délka povrchových cest
3,7 mm
Délka odizolování
4 mm
Mezní teplota
-40 ... +105 °C
Izolační skupina
II (400 ≤ CTI < 600)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
PA46
Barva (vložka)
Šedá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Pružinová ocel
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Sn Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
4,853 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140280113
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found