登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Board Steckverbinder
14 12 181 7005 000
型号: 14 12 181 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-18 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 15 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 181 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-18 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
Grundleiste
Beschreibung
vertikal
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
18
Kodierung
Kodierstifte separat bestellen.
Leiterplattenbefestigung
mit Gewindeflansch
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
5,08 mm
Bemessungsstrom
15 A
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Isolationswiderstand
>10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Steckkraft
≤ 54 N
Ziehkraft
≥ 27 N
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Sn über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Tschechien
GTIN
5713140207851
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15