登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
14 12 041 6050 333
型号: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 4
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
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
har-flexicon®
原件
排针
版本
连接方式
PCB至电缆
针数
4
应用领域
用于 THR 回流焊接
包装内容
样品
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
5 mm
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀银 界面端
镍表面镀银 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.95 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140279865
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found