配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 4
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 041 6050 000
har-flexicon MTV-4 T44 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Hordozó
Verzió
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 4
  • Alkalmazási terület THR újrafolyatásos forrasztáshoz
  • Csomag tartalma 350 darab tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 5 mm
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Légköztávolság ‌ 3,7 mm
  • Kúszóáramút távolság ‌ 3,7 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +105 °C
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) PA66/6T
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ezüst a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ezüst a nikkelen Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 350
  • Nettó tömeg 2,043 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140279810
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较