PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 081 6050 000
型号: 14 12 081 6050 000
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 8
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 081 6050 000
har-flexicon MTV-8 T72 350pcs/reel
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
har-flexicon®
原件
排针
版本
连接方式
PCB至电缆
针数
8
应用领域
用于 THR 回流焊接
包装内容
每卷 350 个
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
5 mm
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
放电距离
3.7 mm
爬电距离
3.7 mm
极限温度
-40 ... +105 °C
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
材料特性
材料(插芯)
PA66/6T
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀银 界面端
镍表面镀银 接线端
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
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
包装尺寸
350
净重
3 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140279834
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found