Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Artikelnummer: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Service-interfaces
USB 2.0
Kabellengte: 1 m
Verbindingstype: 2x type A-contact - type A-connector
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 452 1951
har-port 2x USB 2.0 A-A 1,0m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Service-interfaces
  • Specificatie USB 2.0
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Verbindingstype 2x type A-contact - type A-connector
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Omgevingstemperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 1.500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) zilver
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 86,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140060692
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare