配套产品
配套产品
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2566
ix Industrial 10A-PT-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Bezeichnung Data
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + 2x GND
  • Kodierung Typ A
  • Verriegelungsart PushTrigger
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Aderaußendurchmesser ≤1,2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >500 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Lagertemperatur -30 ... +60 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≤ 25 N
  • Steckzyklen ≥ 5.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 6 ... 7,2 mm
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Haltekraft ≥80 N Verriegelung
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
    50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Schirmung
    Edelstahl
    Ni ≥ 1,6 µm steckseitig, Schirmung
    Sn ≥ 0,9 µm über Ni ≥ 0,9 µm anschlussseitig, Schirmung
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig
    Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 4,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 82055980
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较