7
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 182 2568
型号: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 2568
ix Industrial 8A-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
HARTING ix Industrial®
Identifiering
Data
Element
Kabelkontaktdon
Specification
Rak
Version
Förbindningsmetod
IDC Isoleringsskyddad terminering
Skärmning
Helskärmad, 360° skärmningskontakt
Antal kontakter
8
Kodning
Typ A
Låsningstyp
PushTrigger
Tekniska egenskaper
Ledararea
0,23 ... 0,36 mm²
Ledararea [AWG]
AWG 24 ... AWG 22
Ledare ytterdiameter
≤1,6 mm
Märkström
1,5 A
Märkström
3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
Märkspänning
50 V AC
60 V DC
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isoleringsmotstånd
>500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 30 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Förvaringstemperatur
-30 ... +60 °C
Relativ luftfuktighet
95 % Icke-kondenserande (drift)
95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
Isättningskraft
≤ 25 N
Urtagningskraft
≤ 25 N
Matningscykler
≥ 5.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Kabeldiameter
6 ... 7,2 mm
Testspänning U
r.m.s.
0,5 kV
Kvarhållandekraft
≥80 N låsning
Vibrationshållfast
10-500 Hz, 0,35 mm/50m/s²,2h/axis
5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Stöthållfasthet
30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
50 g/30 ms, 3 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
Material (skärmning)
Rostfritt stål
Ni ≥1,6 µm Kopplingssida (skärmning)
Sn ≥0,9 µm över Ni ≥0,9 µm Förbindningssida (skärmning)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
PdNi ≥0,64 µm + Au ≥0,05 µm över Ni ≥2,6 µm Kopplingssida
Sn ≥3 µm över Ni ≥1,8 µm Förbindningssida
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polykarbonat (PC)
Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP nummer
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
4,5 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
82055980
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息