配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 33 48 323 2A32 100
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 100
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Connecteur 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type B
    Surmoulé
    Raccordement auto-dénudant
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 10
  • Structure du conducteur 5x 2x AWG 26
  • Nombre de contacts 10
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -5 ... +70 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    IEC 61076-3-124
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140333468
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • UNSPSC 24.0 26121604