配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
2
型号: 97 00 000 2640
ix industrial 10C-PT-3 plug SL-I26
ix industrial 10C-PT-3 plug SL-I26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 97 00 000 2640
ix industrial 10C-PT-3 plug SL-I26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 标识 Data
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Straight
版本
  • 接线方式 IDC insulation displacement termination
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 针数 8
  • 更多插针 + 2x GND
  • 编码 Type C
  • 锁定类型 PushTrigger
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.09 ... 0.14 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 线芯外径 ≤1.2 mm
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >500 MΩ
  • 接触电阻 ≤ 30 mΩ
  • 屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 存储温度 -30 ... +60 °C
  • 相对湿度
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 插拔次数 ≥ 5,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6 ... 7.2 mm
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N locking
  • 抗震
    10-500 Hz, 0.35 mm / 50 m/s², 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • 抗冲击
    30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    50 g / 30 ms, 3 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
材料特性
  • 材料(插芯) Polyamide (PA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(屏蔽)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
    Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • 材料 (上壳/底座)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较