配套产品
配套产品
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
male connector, 11pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌19 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-drive®
  • Eleman Erkek konnektör
  • Özellikler merkezi olmayan tahrik sistemleri için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü Ara kat
  • Kontak sayısı 11
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 6,3 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 6,3 mm
  • Nominal akım ‌ 19 A
  • Nominal akım 75 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi ‌ 5 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 5,5 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 2 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması ...
  • Performans seviyesi 2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • Test gerilimi Ur.m.s. 2,21 kV
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 13,92 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140276512
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415