配套产品
配套产品
Lado del dispositivo / Pasacables
167
型号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4009
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    saCon RJ45 LED
    Recto
  • Conector 2
    saCon RJ45 LED
    Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 8 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140389588
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较