Passende Produkte
Passende Produkte NEU
设备端 / 面板馈通
167
Artikelnummer: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1, halogenfrei
Kabellänge: 9 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 47 444 4010
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 9m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Lado del dispositivo / Pasacables
167
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    saCon RJ45 LED
    gerade
  • Steckverbinder 2
    saCon RJ45 LED
    gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    Verdrahtung 1:1
    halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 9 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unbewegt
    ‌0 ... +50 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 6,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel grau
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-7 Steckgesicht
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140389595
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen