登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
09 55 256 3616 741
型号: 09 55 256 3616 741
15p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 256 3616 741
15p ANG LP F PL1_4-40 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Specifikáció
Low-profile
Az érintkező leírása
Stamped
Angled
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Fajta
Female
Méret
D-Sub 2
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
15
Rögzítés típusa
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Csomag tartalma
160 pieces on reel
Műszaki jellemzők
Sorköz
2.84 mm
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.76 mm
Névleges áramerősség
5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
> 5 x 10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0.6 Nm Female screw lock
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Benyomási erő
≤ 50 N
Kihúzási erő
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Teljesítményszint
1
acc. to CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
3.6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Ground: Zinc die-cast
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
2,720 g
Származási ország
Vietnam
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140069565
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较