登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 55 266 3815 741
型号: 09 55 266 3815 741
15p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 266 3815 741
15p ANG LP M PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standart
Eleman
Konnektör
Teknik özellikler
Low-profile
Kontak açıklaması
Damgalı
Açılı
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 2
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Kontak sayısı
15
Kilitleme tipi
Dişli sabitleme flanşı M3
Paket içeriği
Makarada 160 parça
Teknik özellikler
Satırlar arasındaki mesafe
2,84 mm
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,76 mm
Nominal akım
5 A
Açıklık mesafesi
≥ 1 mm
Creepage mesafesi
≥ 1 mm
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci
≤ 25 mΩ
Sıkma torku
≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 30 sn için maks. +240 °C)
Yerleştirme kuvveti
≤ 50 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Performans seviyesi
1
CECC 75301-802 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB kalınlığı
≥1,6 mm
Kurulum yüksekliği
3,6 mm
Hot plugging
Hayır
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Kabuk: çelik, nikel kaplanmış
Renk (parça)
Siyah
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Zemin: Çinko döküm
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
23 g
Menşei ülkesi
Vietnam
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140218703
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较