myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 55 266 7820 741
零件號: 09 55 266 7820 741
15p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
連接器
Low-profile
回焊焊接接線方式(SMT)
額定電流: 5 A
公頭
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外殼:鋼、鍍鎳
黑色
插針: 15
銅合金, 接地:壓鑄鋅
鎳表面鍍貴金屬
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 55 266 7820 741
15p ANG LP M PL3_4-40 SL_Reel_160 pcs
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
标准
原件
连接器
规格
Low-profile
插针端子介绍
冲压
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
公母类型
公头
尺寸
D-Sub 2
连接方式
主板到子插件板
针数
15
锁定类型
带安装螺栓锁定的固定法兰 4-40 UNC
包装内容
每卷 160 个
技术参数
排间距
2.84 mm
针间距(接线端)
2.76 mm
额定电流
5 A
放电距离
≥ 1 mm
爬电距离
≥ 1 mm
绝缘阻抗
> 5 x 10
9
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
拧紧力矩
≤0.4 Nm 锁止螺钉
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 30 s)
插入力
≤ 50 N
拔出力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
性能等级
3
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
≥1.6 mm
安装高度
3.6 mm
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
外壳:钢、镀镍
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
接地:压铸锌
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
23 g
原产国
越南
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140219489
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (丹麥文)
PDF (英文)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (韓文)
PDF (西班牙文)
PDF (荷蘭文)
PDF (義大利文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下載
HARTING Device Connectivity
下載
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較