登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Extender card connection
09 55 266 7815 741
型号: 09 55 266 7815 741
15p ANG LP M PL3_M3 nut_Reel_160 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 55 266 7815 741
15p ANG LP M PL3_M3 nut_Reel_160 pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Connector
Specificație
Low-profile
Descrierea contactului
Stamped
Angled
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (SMT)
Gen
Male
Mărime
D-Sub 2
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Număr de contacte
15
Tip blocare
Fixing flange with thread M3
Conţinut pachet
160 pieces on reel
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2.84 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.76 mm
Curent nominal
5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 25 mΩ
Moment de strângere
≤0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Forţă de inserţie
≤ 50 N
Forţă de extragere
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Nivel de performanţă
3
Cicluri de cuplare
≥ 50
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Înălţimea de instalare
3.6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Ground: Zinc die-cast
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
23 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140218765
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较