登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de tarjeta extensora
09 55 256 3622 741
型号: 09 55 256 3622 741
15p ANG STD F PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
液晶聚合物 (LCP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 15
铜合金, 接地:压铸锌
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 55 256 3622 741
15p ANG STD F PL1_4-40 SL_Reel_140 pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Identificación
Estándar
Elemento
Conector
Descripción del contacto
Estampado
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 2
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
15
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Contenidos del paquete
140 piezas en bobina
Características técnicas
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,76 mm
Corriente nominal
5 A
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
> 5 x 10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 25 mΩ
Par de apriete
≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 30 s)
Fuerza de inserción
≤ 50 N
Fuerza de extracción
≥ 4,5 N
≤ 33 N
Nivel de desempeño
1
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1,6 mm
Altura de instalación
7,3 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Carcasa: acero, niquelado
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Tierra: zinc fundido a presión
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
23 g
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140220195
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较